Numéro de produit: 1883A

Câble audio de niveau ligne, 1 paire n° 24 Str TC, feuille O/A, gaine PVC, CMR

Câble audio de niveau ligne, 1 paire, cuivre étamé 24 AWG (7 x 32), isolation PP, blindage Beldfoil®, gaine PVC, CMR

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Niveau de ligne audio ; signaux analogiques basse tension

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.010 in (0.25 mm) 0.043 in (1.1 mm) Black & Red

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC Drain wire is inside foil shield.

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.020 in (0.51 mm) 0.129 in (3.28 mm)

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Le blindage est collé à la gaine, ce qui permet de les retirer tous les deux avec un équipement de dénudage automatique.

Diamètre total du câble (nominal)

3,28 mm (0,129) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 28.8 Ohm/1000ft 31 pF/ft (100 pF/m) 58 pF/ft (190 pF/m) 52 Ohm 0.17 µH/ft (0.56 µH/m) 66% 3.8 Amps per conductor @ 30°C

Blindage extérieur nominal DCR@Cond DCR1-cnv

18,5 Ohm/1000 pieds (60,7 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMR)

Température

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +60°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.2 in (30 mm) 1.2 in (30 mm)

Tension de traction maximum

7.48 kg (16.5 livres)

Poids câble en vrac

10 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur - Colonne montante, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

Colonne montante UL 1666, IEEE 1202 FT4, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

Pour une utilisation en interconnexion avec 1408R (et al.) Câbles serpentins.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.461 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.461 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
1883A 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825126089
1883A 010U1000 Noir UnReel 1,000 pi 612825126072
1883A 010N1000 Noir Bobine avec petit canon 1,000 pi 612825126065
1883A 010N2000 Noir Bobine avec petit canon 2,000 pi 612825366997
1883A 0061000 Bleu clair Bobine 1,000 pi 612825125983
1883A 006U1000 Bleu clair UnReel 1,000 pi 612825125976
1883A 006N1000 Bleu clair Bobine avec petit canon 1,000 pi 612825125969
1883A 006N2000 Bleu clair Bobine avec petit canon 2,000 pi 612825380184
1883A 0011000 Brun Bobine 1,000 pi 612825125907
1883A 001U1000 Brun UnReel 1,000 pi 612825125891
1883A 001N1000 Brun Bobine avec petit canon 1,000 pi 612825125884
1883A 0081000 Gris Bobine 1,000 pi 612825126034
1883A 008U1000 Gris UnReel 1,000 pi 612825126027
1883A 008N1000 Gris Bobine avec petit canon 1,000 pi 612825126010
1883A 008N2000 Gris Bobine avec petit canon 2,000 pi 612825366980
1883A N3U1000 Vert, Mil Bobine 1,000 pi 612825125877
1883A N3UU1000 Vert, Mil UnReel 1,000 pi 612825125860
1883A N3UN1000 Vert, Mil Bobine avec petit canon 1,000 pi 612825125846
1883A N3UN2000 Vert, Mil Bobine avec petit canon 2,000 pi 612825125853
1883A 0021000 Rouge Bobine 1,000 pi 612825125938
1883A 002U1000 Rouge UnReel 1,000 pi 612825125921
1883A 002N1000 Rouge Bobine avec petit canon 1,000 pi 612825125914
1883A 002N2000 Rouge Bobine avec petit canon 2,000 pi 612825366973
1883A 0071000 Violet Bobine 1,000 pi 612825126003
1883A 007U1000 Violet UnReel 1,000 pi 612825125990
1883A 0091000 Blanc Bobine 1,000 pi 612825126058
1883A 009U1000 Blanc UnReel 1,000 pi 612825126041
1883A 004N1000 Jaune Bobine avec petit canon 1,000 pi 612825125945
1883A 004N2000 Jaune Bobine avec petit canon 2,000 pi 612825125952