Numéro de produit: 1924A

Câble audio serpent, #24-24pr, BC, Indiv. Blindé

Câble audio serpent, paires de cuivre nu 24-24 AWG, isolation en polyoléfine, blindage individuel avec double « tresse française », drain, gaines en PVC numérotées/codées par couleur, gaine en PVC flexible

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Interconnexion multicanal entre équipements audio tels que microphones, haut-parleurs, amplificateurs, consoles de mixage ; événements en direct ou son en studio ; audio analogique

Conducteur

Size Stranding Material No. of Pairs
24 41x40 BC - Bare Copper 24

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 0.04 in (1.0 mm) Brown, Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Purple, Gray, White, Black, Tan, Pink, Gray/Brown, Gray/Red, Gray/Orange, Gray/Yellow, Gray/Green, Gray/Blue, Gray/Purple, Gray/Gray, Gray/White, Gray/Black, Gray/Tan, Gray/Pink
Red and Black

Blindage interne

Shield Type Material Coverage
French Braid Bare Copper (BC) 95%

Gaine intérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.119 in (3.02 mm)

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.825 in

Électricité

Nom. Characteristic Impedance
60 Ohm

Délai

Nom. Velocity of Prop.
66%

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Température

Operating
-20°C To +60°C

Tension de traction maximum

320 kg (700 livres)

Poids câble en vrac

397 lb/1000 pi (591 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum), intérieur, résistance aux hydrocarbures

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.352 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.352 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
192A B59TEST Noir, mat
1924A B59500 Noir, mat Bobine 500 pi 612825126898 C