Numéro de produit: 70030CH

AUDIO ANALOGIQUE 1 PAIRE, 24AWG, ISTP, LSZH-C

AUDIO ANALOGIQUE 1 PAIRE, 24AWG/0,22 mm², ISTP, LSZH-C

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

1 paire 24AWG câble blindé sans halogène ; Pour l'audio analogique

Conducteur

Size Stranding Material
24 7x32 BC-OFHC - Oxygen-Free Bare Copper (High Conductivity)

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 1.02 mm (0.0402 in) Red & Black

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 3.10 mm

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Inductance
88.5 Ohm/km (27.0 Ohm/1000ft) 92 pF/m (28 pF/ft) 180 pF/m (55 pF/ft) 0.75 µH/m (0.23 µH/ft)

Blindage extérieur nominal DCR@Cond DCR1-cnv

52,0 Ohm/km (15,8 Ohm/1000 pieds)

Rayon de courbure

Installation Min.
31 mm

Tension de traction maximum

70 N (16 lbf)

Environnement compatible

Intérieur - Euroclass Dca

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2, CEI 60332-3-24

Conformité CPR

CPR Euroclasse : Dca-s2,d1,a1

Normes européennes sans halogène

Conformité sans halogène IEC 62821-1 = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - Conductivité max. = 2,5 µS/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - pH min. = 4,3

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.187 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.187 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur
70030CH.00500 Vert Bobine 500 m