Numéro de produit: 70032

AUDIO ANALOGIQUE 4 PAIRES 26AWG, TRESSE PVC

AUDIO ANALOGIQUE 4 PAIRES 26AWG/0,14 mm², TRESSE PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Abandonné

Spécifications

Applications recommandées

Câble analogique audio utilisé dans les studios professionnels ; pour la transmission de signaux analogiques

Cycle de vie

Discontinué - le produit n’est plus fabriqué

Conducteur

Size Stranding Material
26 7x34 BC-OFHC - Oxygen-Free Bare Copper (High Conductivity)

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 1.00 mm (0.0394 in) White & Red

Blindage interne

Material Coverage
Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Notes du tableau du blindage intérieur

avec aluminium à l'intérieur

Blindage extérieur

Shield Type Material
Tape Polyester
Braid Tinned Copper (TC)

Gaine intérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 2.80 mm (0.110 in)

Notes du tableau de la gaine intérieure

Les éléments sont énumérés pour l'identification

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 1.10 mm (0.0433 in) 9.90 mm (0.390 in)

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
134.0 Ohm/km (40.84 Ohm/1000ft) 90 pF/m (27 pF/ft) 90 Ohm 66%

Rayon de courbure

Installation Min.
99 mm (3.9 in)

Environnement compatible

Intérieur - Euroclass Eca

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.266 Date de révision : 07-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.266 Date de révision : 07-10-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
70032.00100 Noir Bobine 100 m 8719605009623
70032.00250 Noir Bobine 250 m 8719605171191
70032.00500 Noir Bobine 500 m 8719605009630