Numéro de produit: 70038

AUDIO ANALOGIQUE 10 PAIRES 26AWG, PVC

AUDIO ANALOGIQUE 10 PAIRES 26AWG/0,14 mm², PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Abandonné

Spécifications

Applications recommandées

Câble analogique audio utilisé dans les studios professionnels pour la transmission de signaux analogiques

Cycle de vie

Discontinué - le produit n’est plus fabriqué

Notes du tableau de la gaine intérieure

Les éléments sont énumérés pour l'identification

Électricité

Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Velocity of Prop.
90 pF/m (27 pF/ft) 66%

Environnement compatible

Intérieur - Euroclass Eca

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.238 Date de révision : 07-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.238 Date de révision : 07-10-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur
70038.001000 Bleu Bobine 1,000 m