Numéro de produit: 70063CH

1 x QUAD SNAKE, 26AWG, LSZH-C

AUDIO 1 x QUAD SNAKE, 26AWG/0,14 mm², LSZH-C

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble micro à une star-quad FRNC/LSZH

Conducteur

Size Stranding Material
26 19x34 BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 1.15 mm (0.0453 in) White & Blue & White/Blue & Blue/White

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 4.7 mm

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield
110 Ohm/km (34 Ohm/1000ft) 164 pF/m (50.0 pF/ft) 164 pF/m (50.0 pF/ft)

Environnement compatible

Intérieur - Euroclass Eca

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2, CEI 60332-3-24

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.133 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.133 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
70063CH.00100 Noir Bobine 100 m 8719605142290
70063CH.00500 Noir Bobine 500 m 8719605010544