Numéro de produit: 70066

8 x QUAD SNAKE, 26AWG, PVC

AUDIO 8 x QUAD SNAKE, 26AWG/0,14 mm², PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Abandonné

Spécifications

Applications recommandées

Câble de micro 8 feuilles d'aluminium star-quad

Cycle de vie

Discontinué - le produit n’est plus fabriqué

Conducteur

Size Stranding Material
26 Stranded BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 1.15 mm (0.0453 in) White & Blue & White/Blue & Blue/White
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Blindage interne

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Notes du tableau du blindage intérieur

avec aluminium à l'intérieur

Gaine intérieure

Material Nom. Diameter Color
PVC - Polyvinyl Chloride 3.70 mm (0.146 in) Gray

Notes du tableau de la gaine intérieure

Les éléments sont énumérés de 1 à 8 pour l'identification

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 1.50 mm (0.0591 in) 16.70 mm (0.6575 in)

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield
110.0 Ohm/km (33.53 Ohm/1000ft) 164 pF/m (50.0 pF/ft) 222 pF/m (67.7 pF/ft)

Rayon de courbure

Installation Min.
167 mm (6.57 in)

Environnement compatible

Intérieur

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.259 Date de révision : 07-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.259 Date de révision : 07-10-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
70066.00500 Noir Bobine 500 m 8719605010599