Numéro de produit: 8405

Câble de microphone, 5 conducteurs 20 AWG, TC

Conducteurs TC haute conductivité micro 20 AWG toronnés (19x32), câblés, isolation en polyéthylène, tresse en rayonne, blindage tressé TC (couverture à 85 %), gaine en PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Microphone robuste et déployable pour le studio ou les performances en direct ; audio analogique équilibré

Conducteur

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Conductors
20 19x32 TC - Tinned Copper (High Conductivity) 0.037 in 5

Nombre de conducteurs

5

isolation

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PE - Polyethylene 0.069 in 0.016 in

Nuancier

Number Color
1 Black
2 Clear
3 Green
4 Red
5 Blue

Blindage extérieur

Type Material Coverage [%]
Braid Rayon® 85%
Braid Tinned Copper (TC) 85%

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter Min. Wall Thickness Nominal Wall Thickness Separator Material
PVC - Polyvinyl Chloride 0.281 in 0.005 in 0.035 in Cotton Serve

Câblage

Filler
Jute

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR
10.2 Ohm/1000ft 10.2 Ohm/1000ft 3.47 Ohm/1000ft

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Conductor Nom. Capacitance Conductor to Other Conductor to Shield
23 pF/ft 40 pF/ft

Courant

Max. Recommended Current [A]
3.2 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS (UL AWM Style 2094)

Indice de température UL

60°C

Plage de température de fonctionnement

-20°C À +60°C

Poids câble en vrac

59 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

139 lbs

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

2.8 in

Conformité au style UL AWM

AWM 2094 (300 V 60°C)

Environnement

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum)

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Inflammabilité UL

UL1685 charge UL, VW-1

Tension nominale UL

300 V RMS (UL AWM Style 2094)

Plénum (oui/non)

Non

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.386 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.386 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
8405 060250 Chrome Bobine 250 pi 612825206224
8405 060500 Chrome Bobine 500 pi 612825206231
8405 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825206217