Numéro de produit: 8418

Câble de microphone, 8 C #20 Str TC, tresse rayonne 85 % TC, fil de coton, gaine EPDM, flexible &

Câble de microphone, 8 conducteurs 20 AWG (26 x 34) en cuivre étamé (haute conductivité), isolation EPDM, tresse Rayon®, blindage tressé en cuivre étamé à 85 %, fil coton, gaine EPDM, flexible

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Microphone robuste et déployable pour le studio ou les performances en direct ; audio analogique équilibré

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 8 20 AWG 26x34 TC - Tinned Copper (High Conductivity)

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) EPDM - Ethylene Propylene Diene Monomer 0.023 in (0.58 mm) 0.083 in (2.1 mm) Black, White, Brown, Green, Red, Yellow, Orange, Blue

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Braid Rayon® 85%
Braid Tinned Copper (TC) 85%

Gaine extérieure

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
Cotton Serve EPDM - Ethylene Propylene Diene Monomer 0.037 in (0.94 mm) 0.381 in (9.68 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

9,68 mm (0,381) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 10.2 Ohm/1000ft 30 pF/ft (98 pF/m) 55 pF/ft (180 pF/m) 52 Ohm 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 2.8 Amps per Conductor at 25ºC

Blindage extérieur nominal DCR@Cond DCR1-cnv

2,4 Ohm/1000 pieds (7,9 Ohm/km)

Voltage

Voltage Rating
600 V

Température

Operating
-50°C to +90°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
3.8 in (97 mm) 3.8 in (97 mm)

Tension de traction maximum

74.4 kg (164 livres)

Poids câble en vrac

100 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum), intérieur, résistance aux hydrocarbures

Conformité CPR

CPR Euroclass : Fca

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.507 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.507 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
8418 010100 Noir Bobine 100 pi 612825206491
8418 010250 Noir Bobine 250 pi 612825355281 C