Numéro de produit: 8450

Instrumentation audio, #22-1pr, TC, feuille O/A, CM &

Conducteurs en cuivre étamé massif 22 AWG, isolation en polypropylène, paire torsadée, blindage global Beldfoil® (couverture à 100 %), fil de drain TC massif 22 AWG, gaine en PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; commande numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communication informatique ; câblage du panneau

Conducteur

Size Stranding Material
22 Solid TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Thickness Color Code
PP - Polypropylene 0.007 in (0.18 mm) Black & Red

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.018 in (0.46 mm) 0.118 in

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
16.1 Ohm/1000ft (52.8 Ohm/km) 40 pF/ft (130 pF/m) 76 pF/ft (250 pF/m) 40 Ohm 1.5 ns/ft 0.08 µH/ft (0.26 µH/m) 66% 2.9 Amps per Conductor at 25ºC

Blindage extérieur nominal DCR@Cond DCR1-cnv

12,65 Ohm/1000 pieds (41,50 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +105°C

Tension de traction maximum

17 kg (37 livres)

Poids câble en vrac

12 lb/1000 pi (18 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum), intérieur, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

Charge UL1685 UL, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

CM

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.447 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.447 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
8450 010U500 Noir UnReel 500 pi 612825207672
8450 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825207627
8450 010U1000 Noir UnReel 1,000 pi 612825207634
8450 0081000 Gris Bobine 1,000 pi 612825207641