Numéro de produit: 8725NH

AUDIO ANALOGIQUE 4 PAIRES 20AWG, BELDFOIL, LSZH

AUDIO ANALOGIQUE 4 PAIRES 20AWG/0,5 mm², BELDFOIL, LSZH

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble audio, de communication et d'instrumentation

Conducteur

Size Stranding Material
20 7x28 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 1.72 mm (0.0677 in) Black & Red, White & Green, White/Red & White/Black, White/Green & White/Yellow
Red, Green, Blue

Blindage interne

Shield Type Material Coverage
Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Tape Polyester

Notes du tableau du blindage intérieur

avec aluminium à l'intérieur

Blindage extérieur

Material
Bi-Laminate (Alum+Poly)

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 8.50 mm

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
35.0 Ohm/km (10.7 Ohm/1000ft) 88 pF/m (27 pF/ft) 160 pF/m (49 pF/ft) 56 Ohm 0.62 µH/m (0.19 µH/ft) 3.9 Amps per Conductor

Température

Storage
-40°C to +70°C

Rayon de courbure

Installation Min.
85 mm

Tension de traction maximum

50 N (11 lbf)

Environnement compatible

Intérieur - Euroclass Eca

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Normes européennes sans halogène

Conformité sans halogène IEC 62821-1 = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - Conductivité max. = 2,5 µS/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - pH min. = 4,3

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.198 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.198 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur
8725NH.00500 Gris Bobine 500 m