Numéro de produit: 8737

Câble audio, #22-1pr, TC, tresse O/A, CM

Conducteurs en cuivre étamé toronnés 22 AWG (7x30), isolation en PVC, paire torsadée, blindage spiralé en cuivre étamé (couverture à 85 %), gaine en PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; commande numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communication informatique ; câblage du panneau

Conducteur

Size Stranding Material
22 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.06 in (1.5 mm) Black & Red

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Spiral Serve / Screen Tinned Copper (TC) 85%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.025 in (0.64 mm) 0.18 in

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
16 Ohm/1000ft (52 Ohm/km) 40 pF/ft (130 pF/m) 70 pF/ft (230 pF/m) 49 Ohm 0.17 µH/ft (0.56 µH/m) 66% 3 Amps per Conductor at 25ºC

Blindage extérieur nominal DCR@Cond DCR1-cnv

11,7 Ohm/1000 pieds (38,4 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Température

UL Temperature Operating
80°C -20°C To +80°C

Tension de traction maximum

9.1 kg (20 livres)

Poids câble en vrac

18 lb/1000 pi (27 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum), intérieur, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

Charge UL1685 FT4, FT4, 1202

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

CMG

Conformité AWM

AWM 2095 (300 V 80°C)

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.422 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.422 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
8737 060500 Chrome Bobine 500 pi 612825214847
8737 060U500 Chrome UnReel 500 pi 612825215103
8737 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825214830 C
8737 060U1000 Chrome UnReel 1,000 pi 612825214816
8737 0605000 Chrome Bobine 5,000 pi 612825214809 C