Numéro de produit: 8780

Câble audio, #16-1pr, TC, blindage O/A, CMG

Conducteurs en cuivre étamé toronnés 16 AWG (19x29), isolation en PVC, paire torsadée, blindage spiralé en cuivre étamé (couverture à 85 %), gaine en PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; commande numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communication informatique ; câblage du panneau

Conducteur

Size Stranding Material
16 19x29 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 0.023 in (0.58 mm) 0.105 in (2.67 mm) Black and White

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Spiral Serve / Screen Tinned Copper (TC) 85%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.030 in (0.76 mm) 0.28 in

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
4.75 Ohm/1000ft (15.6 Ohm/km) 57 pF/ft (190 pF/m) 98 pF/ft (320 pF/m) 37 Ohm 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 65% 7.1 Amps per Conductor at 25ºC

Blindage extérieur nominal DCR@Cond DCR1-cnv

19 Ohm/1000 pieds (62 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Température

UL Temperature Operating
60°C -20°C To +60°C

Tension de traction maximum

28 kg (61 livres)

Poids câble en vrac

42 lb/1000 pi (63 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum), intérieur, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

Charge UL1685 FT4, FT4, 1202

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

CMG

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.429 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.429 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
8780 060500 Chrome Bobine 500 pi 612825216322 C
8780 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825216315 C
8780 060U1000 Chrome UnReel 1,000 pi 612825216339
8780 0605000 Chrome Bobine 5,000 pi 612825216292