Numéro de produit: 9451P

Câble audio de niveau ligne, 1 paire n° 22 Str TC, feuille O/A, gaine Flamarrest®, CMP

Câble audio de niveau ligne, 1 paire 22 AWG (7 x 30) en cuivre étamé, isolation FEP, blindage global Beldfoil®, gaine Flamarrest®, CMP

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Niveau de ligne audio ; Signaux analogiques basse tension et contrôle.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.008 in (0.20 mm) 0.044 in (1.1 mm) Black & Red

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC Jacket and shield are bonded so both can be removed on automatic stripping equipment. Drain wire is inside foil shield.

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.127 in (3.23 mm)

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 18.2 Ohm/1000ft (59.7 Ohm/km) 35 pF/ft (110 pF/m) 67 pF/ft (220 pF/m) 1.47 ns/ft 0.15 µH/ft (0.49 µH/m) 69% 4.4 Amps per conductor @ 25°C

Nom Outer Shield DCR

13,93 Ohm/1000 pieds (45,70 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

Température

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.3 in (33 mm) 1.3 in (33 mm)

Tension de traction maximum

12 kg (27 livres)

Poids câble en vrac

14 lb/1000 pi (21 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur – Plénum, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262 (UL910), FT6, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

9451

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.678 Date de révision : 18-12-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.678 Date de révision : 18-12-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
9451P 010Z250 Noir Boîte ReelTuff 250 pi 612825435273
9451P 010500 Noir Bobine 500 pi 612825253068
9451P 010Z500 Noir Boîte ReelTuff 500 pi 612825252870
9451P 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825352952
9451P 010U1000 Noir UnReel 1,000 pi 612825435259
9451P 010Z1000 Noir Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825445340
9451P 0105000 Noir Bobine 5,000 pi 612825253044 C
9451P 006U1000 Bleu clair UnReel 1,000 pi 612825435228
9451P 006Z1000 Bleu clair Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825252993
9451P 001U1000 Brun UnReel 1,000 pi 612825435198
9451P 001Z1000 Brun Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825252917
9451P 0015000 Brun Bobine 5,000 pi 612825252887 C
9451P 008U1000 Gris UnReel 1,000 pi 612825435235
9451P 008Z1000 Gris Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825253037
9451P 0085000 Gris Bobine 5,000 pi 612825253006 C
9451P N3UU1000 Vert, Mil UnReel 1,000 pi 612825435266
9451P N3UZ1000 Vert, Mil Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825253075
9451P N3U5000 Vert, Mil Bobine 5,000 pi 612825252863 C
9451P 003U1000 Orange UnReel 1,000 pi 612825435204
9451P 003Z1000 Orange Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825252955
9451P 0035000 Orange Bobine 5,000 pi 612825252924 C
9451P 002U1000 Rouge UnReel 1,000 pi 612825252931
9451P 0025000 Rouge Bobine 5,000 pi 612825252900 C
9451P 007U1000 Violet UnReel 1,000 pi 612825253013
9451P 0075000 Violet Bobine 5,000 pi 612825252986 C
9451P 009U1000 Blanc UnReel 1,000 pi 612825435242
9451P 009Z1000 Blanc Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825253051
9451P 0095000 Blanc Bobine 5,000 pi 612825253020 C
9451P 004U1000 Jaune UnReel 1,000 pi 612825435211
9451P 004Z1000 Jaune Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825252979
9451P 0045000 Jaune Bobine 5,000 pi 612825252948 C
9451P 0065000 Jaune Bobine 5,000 pi 612825252962 C