Numéro de produit: 9451SB

Câble audio de niveau ligne, 1 paire n° 22 Str TC, feuille O/A, gaine LSZH, CMG-LS, certifié ABS

Câble audio de niveau ligne, 1 paire, cuivre étamé 22 AWG (7 x 30), isolation PP, blindage Beldfoil®, gaine LSZH, CMG-LS, homologué ABS pour navire.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

pour les environnements maritimes ; niveau de ligne audio ; signaux analogiques basse tension et contrôle

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.009 in (0.23 mm) 0.046 in (1.2 mm) Black & Red

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.033 in (0.84 mm) 0.160 in (4.06 mm)

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Le blindage est collé à la gaine, ce qui permet de les retirer tous les deux avec un équipement de dénudage automatique. Le fil de continuité est à l'intérieur de la feuille de blindage en aluminium.

Diamètre total du câble (nominal)

4,06 mm (0,160) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 18.2 Ohm/1000ft 35 pF/ft (110 pF/m) 67 pF/ft (220 pF/m) 45 Ohm 1.5 ns/ft 0.17 µH/ft (0.56 µH/m) 66% 4.4 Amps per conductor @ 25°C

Blindage extérieur nominal DCR@Cond DCR1-cnv

20,63 Ohm/1000 pieds (67,68 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMG-LS)

Température

UL Temperature Operating
105°C -30°C to +105°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.6 in (41 mm) 1.6 in (41 mm)

Tension de traction maximum

12 kg (27 livres)

Poids câble en vrac

18 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 FT4 Chargement, FT4, IEEE 1202, IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22

Conformité CPR

CPR Euroclasse : Dca-s2,d1,a1

Conformité NEC / UL

Article 800, CMG-LS

Conformité CEC / C(UL)

CMG-ST1

Conformité IEEE

Std. 45 clause 23

Conformité marine

Certificat d'approbation de type ABS 05-HS500072B

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.513 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.513 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
9451SB 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825253167 C