Numéro de produit: 2285P

Câble variateur de lumière, 2 conducteurs 18 AWG BC, CMP

Câble variateur de lumière, 2 conducteurs en cuivre nu massif 18 AWG avec isolation Flamarrest®, classification CMP, gaine en PVC à faible émission de fumée Flamarrest® avec cordon de déchirure.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câblage et connexion de ballast, systèmes d'incendie adressables, circuits de données, surveillance/détection, circuits de contrôle, circuits d'amorçage, circuits de notification

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 18 AWG Solid BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.010 in (0.25 mm) 0.0605 in (1.54 mm) Violet, Gray

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.147 in (3.73 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

3,73 mm (0,147) po

Électricité

Nom. Conductor DCR Max. Current
6.4 Ohm/1000ft (21 Ohm/km) 5 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.47 in (37.3 mm) 1.47 in (37.3 mm)

Tension de traction maximum

17.8 kg (39.2 livres)

Poids câble en vrac

15 lb/1000 pi (22 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur – Plénum, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262 (UL 910), FT6

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

2285R

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.353 Date de révision : 15-01-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.353 Date de révision : 15-01-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
2285P 009500 Blanc Bobine 500 pi 612825408024
2285P 0091000 Blanc Bobine 1,000 pi 612825408017

Ressources

Resources