Numéro de produit: 1861A

Câble d'enceinte, 2 conducteurs 14 AWG BC, non blindé, CMP

Câble de haut-parleur, 2 conducteurs Conducteurs en cuivre nu toronnés à haute conductivité 14 AWG avec isolation Flamarrest®, câblés dans une construction torsadée ouverte, Plenum-CL2P.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble de haut-parleur

Conducteur

Size Stranding Material
14 19x27 BC - Bare Copper (High Conductivity)

isolation

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Nom. Diameter
0.236 in

Voltage

UL Voltage Rating
150 V RMS

Température

Operating
-20°C To +75°C

Tension de traction maximum

43 kg (95 livres)

Poids câble en vrac

33 lb/1000 pi (49 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur – Plénum, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262, CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

CL2P

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.395 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.395 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
1861A D261000 Paire naturelle noire & Bobine 1,000 pi 612825125150 C