Numéro de produit: 46380NH

Câble haut-parleur LSZH 2x4,0 mm², CPR Eca.

Câble de haut-parleur, 2 conducteurs 4,0 mm² (56 x 0,30 mm) en cuivre nu sans oxygène (haute conductivité), isolation PE, gaine LSZH, flexible, CPR Euroclass Eca.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Abandonné

Spécifications

Applications recommandées

Câble de haut parleur pour utilisation dans les applications intérieures et extérieures

Cycle de vie

Discontinué - le produit n’est plus fabriqué

Conducteur

Size Stranding Material
4 mm² 56x29 BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 3.50 mm (0.138 in) Black, Red

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 9.00 mm (0.354 in)

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Flexible avec un fini mat

Électricité

Max. Conductor DCR Nom. Inductance
4.5 Ohm/km Max. 1.20 µH/m

Température

Storage
-40°C To +70°C

Tension de traction maximum

550 N (120 lbf)

Environnement compatible

Intérieur - Euroclass Eca

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Normes européennes sans halogène

Conformité sans halogène IEC 62821-1 = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - Conductivité max. = 2,5 µS/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - pH min. = 4,3

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.283 Date de révision : 07-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.283 Date de révision : 07-10-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
46380NH.00100 Gris Bobine 100 m 8719605007438
46380NH.00500 Gris Bobine 500 m 8719605007445