Numéro de produit: 46383NH

Câble haut-parleur LSZH 4x4,0 mm², CPR Eca.

Câble de haut-parleur, 4 conducteurs 4,0 mm² (56 x 0,30 mm) en cuivre nu sans oxygène (haute conductivité), isolation PE, gaine LSZH, flexible, CPR Euroclass Eca.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
46383NH

Spécifications

Applications recommandées

Câble de haut parleur pour utilisation dans les applications intérieures et extérieures

Conducteur

Stranding Cross Section Construction n x D
Stranded 4.00 mm² 56x0.30 mm

Nombre de conducteurs

4

isolation

Type Material Nominal Diameter Diameter +/- Tolerance
Insulation LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 3.50 mm 0.07 mm

Nuancier

Number Color
Wire 1 Black
Wire 2 Red
Wire 3 White
Wire 4 Green

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter Diameter +/- Tolerance
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 11.00 mm 0.30 mm

Câblage

Description Filler
1 center filler + 4 wires twisted PP (1.50mm)

Résistance en courant continu du conducteur

Max. Conductor DCR
4.5 Ohm/km

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Plage de température de fonctionnement

-40°C À +70°C

CPR Euroclass

Eca

Environnement

Intérieur/extérieur

Inflammabilité IEC

CEI 60332-1-2

IEC 60754-1 – Quantité d'halogène

Zéro

IEC 60754-2 – Quantité de gaz acide halogéné – Conductivité maximum

2.5 µS/mm

IEC 60754-2 – Quantité de gaz acide halogéné – pH minimum

4.3

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.90 Date de révision : 20-12-2022

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.90 Date de révision : 20-12-2022


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur EAN
46383NH.00305 Noir Bobine 305 m 8719605144256
46383NH.00500 Noir Bobine 500 m 8719605144263