Numéro de produit: 50960

Sécurité & Son, 4 conducteurs 2,5 mm², BC, non blindé

Sécurité & Câble audio commercial, conducteurs en cuivre nu toronnés à 4 conducteurs de 2,5 mm² avec isolation en PVC, gaine en PVC avec cordon de déchirure

  • Disponibilité:
    Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Surveillance/Détection, Circuits de contrôle, Circuits d'amorçage, Circuits de notification

Conducteur

Size Stranding Material
2.5 mm² Stranded BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 3.6 mm (0.14 in) Black, Red, White, Green

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 10.90 mm

Électricité

Max. Conductor DCR
8.0 Ohm/km

Température

Operating
0°C To +70°C

Poids câble en vrac

180 kg/km (120 lb/1000 pi)

Environnement compatible

Intérieur

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.38 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.38 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
50960 010305M Noir 305 m
50960 010500M Noir 500 m
50960 008305M Gris 305 m
50960 008500M Gris 500 m
50960 003305M Orange 305 m
50960 003500M Orange 500 m
50960 002305M Rouge 305 m
50960 002500M Rouge 500 m