Numéro de produit: 5100UH

Sécurité & Son, 2 conducteurs 14 AWG, TC, CMR

Sécurité & Câble audio commercial, Riser-CL3R-FPLR, conducteurs en cuivre étamé toronné 2-14 AWG avec isolation en polyoléfine, gaine en PVC avec cordon de déchirure

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Systèmes d'interphone/de sonorisation, systèmes audio/sonorisation, alarme incendie (pour la couleur rouge uniquement) (double classification)

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 14 AWG 19x26 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.011 in (0.28 mm) 0.098 in (2.5 mm) Black, White

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.230 in Yes

Diamètre total du câble (nominal)

0.230 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
2.53 Ohm/1000ft 22 pF/ft (72 pF/m) 0.15 µH/ft (0.49 µH/m) 8 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C 0°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.3 in (58 mm) 2.3 in

Tension de traction maximum

43 kg (95 livres)

Poids câble en vrac

37 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur - Colonne montante, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

UL1666 colonne montante, FT4

Conformité NEC / UL

Article 725, article 760, CL3R, FPLR

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

6100UH

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.283 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.283 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
5100UH 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825156437
5100UH 008500 Gris Bobine 500 pi 612825156352
5100UH 0081000 Gris Bobine 1,000 pi 612825156376
5100UH 008U1000 Gris UnReel 1,000 pi 612825156383