Numéro de produit: 5101FE

Sécurité & Son, 3 conducteurs 14 AWG BC, CL3R

Sécurité & Câble audio commercial, 3 conducteurs 14 AWG toronnés (19x27) en cuivre nu avec isolation en polyoléfine, blindage Beldfoil®, colonne montante, gaine en PVC avec cordon de déchirure.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Systèmes d'interphonie/de sonorisation, systèmes de sonorisation/audio

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 14 AWG 19x27 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.011 in (0.28 mm) 0.092 in (2.3 mm) Black, White, Red

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.245 in Yes

Diamètre total du câble (nominal)

0.245 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
2.54 Ohm/1000ft 83 pF/ft (270 pF/m) 149.4 pF/ft (490.2 pF/m) 0.15 µH/ft (0.49 µH/m) 8 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

11,3 Ohm/1000 pieds (37,1 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C 0°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.45 in (62.2 mm) 2.45 in

Tension de traction maximum

68.5 kg (151 livres)

Poids câble en vrac

51 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur - Colonne montante, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

Colonne montante UL1666, IEC 60332-1-2, FT4

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 725, CL3R

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

6101FH

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.387 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.387 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC/EAN Note de bas de page
5101FE.00305 Chrome Bobine 305 m 8719605007797
5101FE.K0305 Chrome Bobine 305 m 8719605007803
5101FE 0081000 Gris Bobine 1,000 pi 612825156628 C