Numéro de produit: 5101UE

Sécurité & Son, 3 conducteurs 14 AWG BC, CL3R

Sécurité & Câble audio commercial, Riser-CL3R, conducteurs en cuivre nu toronnés 3-14 AWG (19 x 27) avec isolation en polypropylène, Riser, gaine en PVC avec cordon de déchirure

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Systèmes d'interphonie/de sonorisation, systèmes de sonorisation/audio

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 14 AWG 19x26 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.011 in (0.28 mm) 0.092 in (2.3 mm) Black, White, Red

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.232 in (5.89 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

5,89 mm (0,232) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
Conductor(s) 2.53 Ohm/1000ft 22 pF/ft (72 pF/m) 25 Amps per conductor @ 30°C

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CL3R)

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.3 in (58 mm) 2.3 in (58 mm)

Tension de traction maximum

64.9 kg (143 livres)

Poids câble en vrac

47 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur - Colonne montante, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

Colonne montante UL 1666, IEEE 1202 FT4, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 725, CL3R

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

6101UE

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.499 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.499 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC/EAN Note de bas de page
5101UE.00305 Chrome Bobine 305 m 8719605007810
5101UE.K0305 Chrome Bobine 305 m 8719605007827
5101UE 0081000 Gris Bobine 1,000 pi 612825425540 C
5101UE 008Z1000 Gris Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825156642
5101UE 008Z1000 Gris Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825156642