Numéro de produit: 5200UP

Câble audio, 2 conducteurs 16 AWG, BC, non blindé, CM

Câble audio, calibre CM, conducteurs en cuivre nu toronnés hautement flexibles de calibre 2-16 AWG avec isolation en PVC, gaine en PVC avec cordon de déchirure

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système de sécurité, interphone/PA, audio/haut-parleur, commandes à puissance limitée

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 16 AWG 65x34 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.0175 in (0.445 mm) 0.094 in (2.4 mm) Black, White

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.218 in (5.54 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

5,54 mm (0,218) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 4.05 Ohm/1000ft 30 pF/ft (98 pF/m) 0.16 µH/ft (0.52 µH/m) 15.7 Amps per conductor @ 25°C

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CM)

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.2 in (56 mm) 2.2 in (56 mm)

Tension de traction maximum

29 kg (65 livres)

Poids câble en vrac

26 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum), intérieur, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

Chargement UL 1685 UL , IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.501 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.501 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
5200UP 010500 Noir Bobine 500 pi 612825157670 C
5200UP 010U500 Noir UnReel 500 pi 612825421436
5200UP 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825157694
5200UP 010U1000 Noir UnReel 1,000 pi 612825157687
5200UP 010Z1000 Noir Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825157571
5200UP D15500 Bleu Bobine 500 pi 612825157557 C
5200UP D15U500 Bleu UnReel 500 pi 612825421405
5200UP D151000 Bleu Bobine 1,000 pi 612825157588
5200UP D15U1000 Bleu UnReel 1,000 pi 612825157564
5200UP D15Z1000 Bleu Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825157755
5200UP 008U500 Gris UnReel 500 pi 612825421412
5200UP 0081000 Gris Bobine 1,000 pi 612825157618 C
5200UP 008U1000 Gris UnReel 1,000 pi 612825157625
5200UP 008Z1000 Gris Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825157663
5200UP 005500 Vert foncé Bobine 500 pi 612825359074
5200UP 005U500 Vert foncé UnReel 500 pi 612825157632
5200UP 0051000 Vert foncé Bobine 1,000 pi 612825157601
5200UP 009U500 Blanc UnReel 500 pi 612825421429
5200UP 0091000 Blanc Bobine 1,000 pi 612825157649 C
5200UP 009U1000 Blanc UnReel 1,000 pi 612825157656
5200UP 009Z1000 Blanc Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825336549