Numéro de produit: 5300UP

Câble audio, 2 conducteurs 18 AWG, BC, non blindé, CM

Câble audio commercial, calibre CM, conducteurs en cuivre nu toronnés hautement flexibles de calibre 2-18 AWG avec isolation en PVC, gaine en PVC avec cordon de déchirure

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 18 AWG 42x34 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.077 in (2.0 mm) Black, White

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.184 in Yes

Diamètre total du câble (nominal)

0.184 po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
6.27 Ohm/1000ft 27 pF/ft (89 pF/m) 0.17 µH/ft (0.56 µH/m) 5 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.84 in (46.7 mm) 1.84 in

Tension de traction maximum

19 kg (42 livres)

Poids câble en vrac

18 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum), intérieur, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

UL1685 UL Charge

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.428 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.428 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
5300UP 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825421573 C
5300UP 010Z1000 Noir Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825159322
5300UP D15500 Bleu Bobine 500 pi 612825159315
5300UP D151000 Bleu Bobine 1,000 pi 612825159339
5300UP D15U1000 Bleu UnReel 1,000 pi 612825336822
5300UP 0081000 Gris Bobine 1,000 pi 612825421566
5300UP 008Z1000 Gris Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825159391
5300UP 005U500 Vert foncé UnReel 500 pi 612825159377
5300UP 0051000 Vert foncé Bobine 1,000 pi 612825159346
5300UP 005U1000 Vert foncé UnReel 1,000 pi 612825159353
5300UP 009500 Blanc Bobine 500 pi 612825159384
5300UP 009U1000 Blanc UnReel 1,000 pi 612825159407