Numéro de produit: 5400FE

Sécurité & Son, 2 conducteurs 20 AWG, BC, blindé, CMR

Sécurité & Câble audio commercial, Riser-CMR, conducteurs en cuivre nu toronnés 2-20 AWG avec isolation en polypropylène, blindage Beldfoil® et gaine en PVC avec cordon de déchirure

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Systèmes d'interphonie/de sonorisation, systèmes de sonorisation/audio

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 20 AWG 7x28 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.008 in (0.20 mm) 0.052 in (1.3 mm) Black, Red

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.142 in (3.61 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

3,61 mm (0,142) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 10.3 Ohm/1000ft 40 pF/ft (130 pF/m) 72 pF/ft (240 pF/m) 8 Amps per conductor @ 25°C

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.4 in (36 mm) 1.4 in (36 mm)

Tension de traction maximum

13.9 kg (30.7 livres)

Poids câble en vrac

13 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur - Colonne montante, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

Colonne montante UL 1666, IEEE 1202 FT4, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

6400FE

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.511 Date de révision : 29-03-2023

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.511 Date de révision : 29-03-2023


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC/EAN Note de bas de page
5400FE.00305 Chrome Bobine 305 m 8719605008497
5400FE.K0305 Chrome Bobine 305 m 8719605008503
5400FE 008500 Gris Bobine 500 pi 612825161929
5400FE 008U500 Gris UnReel 500 pi 612825423294
5400FE 0081000 Gris Bobine 1,000 pi 612825161943 C
5400FE 008U1000 Gris UnReel 1,000 pi 612825161936
5400FE 008Z1000 Gris Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825161967