Numéro de produit: 6100FE

Sécurité & Son, 2 conducteurs 14 AWG BC, blindé, CL2P

Sécurité & Câble audio commercial, Plenum-CL2P, conducteurs en cuivre nu toronnés 2-14 AWG avec isolation Flamarrest®, blindage Beldfoil® et gaine Flamarrest® avec cordon de déchirure

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Systèmes d'interphonie/de sonorisation, systèmes de sonorisation/audio

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 14 AWG 19x26 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.012 in (0.30 mm) 0.094 in (2.4 mm) Black, White

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.220 in (5.59 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

5,59 mm (0,220) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 2.54 Ohm/1000ft 85 pF/ft (280 pF/m) 153 pF/ft (502 pF/m) 25 Amps per conductor @ 25°C

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C 0°C to +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.2 in (56 mm) 2.2 in (56 mm)

Tension de traction maximum

47.2 kg (104 livres)

Poids câble en vrac

38 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur – Plénum, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262, UL 910 (plénum)

Conformité NEC / UL

Article 725, CL2P

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

5100FE

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.495 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.495 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
6100FE 006Z1000 Bleu clair Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825173304
6100FE 877500 Naturel Bobine 500 pi 612825173298
6100FE 877Z500 Naturel Boîte ReelTuff 500 pi
6100FE 8771000 Naturel Bobine 1,000 pi 612825173311 C
6100FE 877U1000 Naturel UnReel 1,000 pi 612825423690
6100FE 877Z1000 Naturel Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825173328