Numéro de produit: 6200UE

Sécurité & Son, 2 conducteurs 16 AWG, BC, CMP

Sécurité & Câble audio commercial, Plenum-CMP, conducteurs en cuivre nu toronnés 2-16 AWG avec isolation Flamarrest®, gaine Flamarrest® avec cordon de déchirure

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Systèmes d'interphonie/de sonorisation, systèmes de sonorisation/audio

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 16 AWG 19x29 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.008 in (0.20 mm) 0.073 in (1.9 mm) Black, Red

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.176 in (4.47 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

4,47 mm (0,176) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 3.8 Ohm/1000ft 36.5 pF/ft (120 pF/m) 0.145 µH/ft (0.476 µH/m) 18 Amps per conductor @ 25°C

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C 0°C to +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.8 in (46 mm) 1.8 in (46 mm)

Tension de traction maximum

36 kg (80 livres)

Poids câble en vrac

23 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur – Plénum, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262, UL 910 (Plénum), FT6, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

5200UH

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.501 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.501 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
6200UE 010U250 Noir UnReel 250 pi 612825340126
6200UE 010U500 Noir UnReel 500 pi 612825421689
6200UE 010Z500 Noir Boîte ReelTuff 500 pi 612825426202
6200UE 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825174035
6200UE 010U1000 Noir UnReel 1,000 pi 612825174042
6200UE 010Z1000 Noir Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825435310
6200UE D151000 Bleu Bobine 1,000 pi 612825421672
6200UE D15Z1000 Bleu Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825174080
6200UE 008U1000 Gris UnReel 1,000 pi 612825421641
6200UE 008Z1000 Gris Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825351078
6200UE 005Z1000 Vert Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825173984
6200UE 0051000 Vert foncé Bobine 1,000 pi 612825421627
6200UE 877U250 Naturel UnReel 250 pi 612825421665
6200UE 877500 Naturel Bobine 500 pi 612825340133
6200UE 8771000 Naturel Bobine 1,000 pi 612825174073 C
6200UE 877U1000 Naturel UnReel 1,000 pi 612825174066
6200UE 877Z1000 Naturel Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825351030
6200UE 0031000 Orange Bobine 1,000 pi 612825421603
6200UE 003Z1000 Orange Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825173977
6200UE 012Z1000 Rose Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825340140
6200UE 0021000 Rouge Bobine 1,000 pi 612825421597
6200UE 002Z1000 Rouge Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825351054
6200UE 0071000 Violet Bobine 1,000 pi 612825421634
6200UE 007Z1000 Violet Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825173991
6200UE 009U250 Blanc UnReel 250 pi 612825174028
6200UE 009Z250 Blanc Boîte ReelTuff 250 pi 612825439332
6200UE 009U500 Blanc UnReel 500 pi 612825421658
6200UE 009Z500 Blanc Boîte ReelTuff 500 pi 612825439349
6200UE 009Z750 Blanc Boîte ReelTuff 750 pi 612825174059
6200UE 009U1000 Blanc UnReel 1,000 pi 612825174011
6200UE 0091000 Blanc Bobine 1,000 pi 612825174004
6200UE 009Z1000 Blanc Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825439325
6200UE 0041000 Jaune Bobine 1,000 pi 612825421610
6200UE 004Z1000 Jaune Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825351061