Numéro de produit: 6301FE

Sécurité & Son, 3 conducteurs 18 AWG, BC, blindé, CMP

Câble audio commercial de sécurité, Plenum-CMP, conducteurs en cuivre nu toronnés 3-18 AWG avec isolation Flamarrest®, blindage Beldfoil® et gaine Flamarrest® avec cordon de déchirure &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Systèmes de sécurité, systèmes d'interphone/de sonorisation, systèmes audio/sonorisation, commandes à puissance limitée

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.009 in (0.23 mm) 0.061 in (1.5 mm) Black, Red, White

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.172 in (4.37 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

4,37 mm (0,172) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 6.4 Ohm/1000ft 49.5 pF/ft (162 pF/m) 89 pF/ft (290 pF/m) 14 Amps per conductor @ 25°C

Nom Outer Shield DCR

15,9 Ohm/1000 pieds (52,2 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
75°C 0°C to +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.7 in (43 mm) 1.7 in (43 mm)

Tension de traction maximum

33 kg (73 livres)

Poids câble en vrac

26 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur – Plénum, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262, UL 910 (Plénum), FT6, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

5301FE

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.519 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.519 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
6301FE 877U500 Naturel UnReel 500 pi 612825423706
6301FE 8771000 Naturel Bobine 1,000 pi 612825175155 C
6301FE 877U1000 Naturel UnReel 1,000 pi 612825175162
6301FE 877Z1000 Naturel Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825175193