Numéro de produit: 6500UE

Sécurité & Son, 2 conducteurs 22 AWG, BC, CMP

Sécurité & Câble audio commercial, conducteurs en cuivre nu toronnés Plenum-CMP 2-22 AWG avec isolation Flamarrest®, gaine Flamarrest® avec cordon de déchirure

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système de sécurité, Interphone/PA, Audio/Haut-parleur, Environnement bruyant

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 22 AWG 7x30 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.008 in (0.20 mm) 0.045 in (1.1 mm) Black, Red

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.120 in (3.05 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

3,05 mm (0,120) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
Conductor(s) 16.9 Ohm/1000ft 55 pF/ft (180 pF/m) 6 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating Installation
75°C 0°C to +75°C 0°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.3 in (33 mm) 1.3 in (33 mm)

Tension de traction maximum

8.2 kg (18 livres)

Poids câble en vrac

8 livres/1000 pieds

Environnement compatible

Intérieur – Plénum, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262, UL 910 (Plénum), FT6, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

5500UE

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.504 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.504 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
6500UE 8771000 Naturel Bobine 1,000 pi 612825177449
6500UE 877C1000 Naturel Bobine 1,000 pi 612825340409
6500UE 877U1000 Naturel UnReel 1,000 pi 612825420088
6500UE 877Z1000 Naturel Boîte ReelTuff 1,000 pi 612825177470
6500UE 007U1000 Violet UnReel 1,000 pi