Numéro de produit: 6T00UP

Câble audio, 2 conducteurs 10 AWG, BC, CL2P

Câble audio, Plenum-CL2P, conducteurs en cuivre nu toronnés hautement flexibles 2-10 AWG (65x28) avec isolation Flamarrest®, gaine Flamarrest® avec cordon de déchirure

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Audio/haut-parleur High Flex

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 10 AWG 65x28 BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.011 in (0.28 mm) 0.134 in (3.40 mm) Black, White

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.302 in (7.67 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

7,67 mm (0,302) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 1.07 Ohm/1000ft (3.51 Ohm/km) 28 pF/ft (92 pF/m) 0.14 µH/ft (0.46 µH/m) 27.8 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

1,04 Ohm/1000 pieds (3,41 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
150 V

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
3.02 in (76.7 mm) 3.02 in (76.7 mm)

Tension de traction maximum

120 kg (260 livres)

Poids câble en vrac

81 lb/1 000 pi (120 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur – Plénum, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262, UL 910 (plénum)

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 725, CL2P

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

5T00UP

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.653 Date de révision : 15-01-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.653 Date de révision : 15-01-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
6T00UP 0091000 Blanc Bobine 1,000 pi 612825436515
6T00UP 0095000 Blanc Bobine 5,000 pi 612825433521