Numéro de produit: 70045LV

Câble haut-parleur LSZH 2x1,5mm², CPR B2ca.

Câble de haut-parleur, 2 conducteurs 1,5 mm² (30 x 0,25 mm) en cuivre nu sans oxygène (haute conductivité), isolation LSZH, gaine LSZH, flexible, CPR Euroclass B2ca.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble de haut parleur pour utilisation dans les applications intérieures et extérieures

Conducteur

Stranding Material
Stranded BC-OFHC - Oxygen-Free Bare Copper (High Conductivity)

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 2.30 mm (0.0906 in) Black, Red

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 6.80 mm

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Flexible avec un fini mat

Électricité

Max. Conductor DCR
13 Ohm/km

Température

Storage
-30°C to +70°C

Tension de traction maximum

200 N (45 lbf)

Environnement compatible

Intérieur/Extérieur - Euroclasse B2ca

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclasse : B2ca-s1,d1,a1

Normes européennes sans halogène

Conformité sans halogène IEC 62821-1 = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - Conductivité max. = 2,5 µS/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - pH min. = 4,3

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.69 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.69 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
70045LV.00100 Noir Bobine 100 m 8719605163370
70045LV.00250 Noir Bobine 250 m 8719605163387
70045LV.00500 Noir Bobine 500 m 8719605163363
70045LV.01100 Gris Bobine 100 m 8719605177643
70045LV.01250 Gris Bobine 250 m 8719605177650