Numéro de produit: 70045LW

Câble haut-parleur LSZH 2x1,5 mm², CPR Cca.

Câble de haut-parleur, 2 conducteurs 1,5 mm² (30 x 0,25 mm) en cuivre nu sans oxygène (haute conductivité), isolation LSZH, gaine LSZH, flexible, CPR Euroclass Cca.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble de haut parleur pour utilisation dans les applications intérieures et extérieures

Électricité

Max. Conductor DCR
13 Ohm/km

Température

Storage
-30°C to +70°C

Tension de traction maximum

200 N (45 lbf)

Environnement compatible

Usage intérieur/extérieur - Euroclasse Cca, intérieur/extérieur, sans halogène, résistant à la lumière du soleil - UL 1581 sec 1200 Noir uniquement

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Cca-s1,d1,a1

Normes européennes sans halogène

Conformité sans halogène IEC 62821-1 = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - Conductivité max. = 2,5 µS/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - pH min. = 4,3

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.171 Date de révision : 09-03-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.171 Date de révision : 09-03-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
70045LW.00500 Noir Bobine 500 m 8719605170378