Numéro de produit: 70048

Câble haut-parleur LSZH 2x4,0 mm², CPR Dca.

Câble de haut-parleur, 2 conducteurs 4,0 mm² (56 x 0,30 mm) en cuivre nu sans oxygène (haute conductivité), isolation LSZH, gaine LSZH, flexible, CPR Euroclass Dca.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble de haut parleur pour utilisation dans les applications intérieures et extérieures

Conducteur

Stranding Material
Stranded BC-OFHC - Oxygen-Free Bare Copper (High Conductivity)

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 3.30 mm (0.130 in) Black, Red

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 8.60 mm

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Fini mat

Électricité

Max. Conductor DCR
4.5 Ohm/km

Température

Storage
-30°C to +70°C

Tension de traction maximum

550 N (120 lbf)

Environnement compatible

Intérieur - Euroclass Dca

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclasse : Dca-s2,d2,a1

Normes européennes sans halogène

Conformité sans halogène IEC 62821-1 = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - Conductivité max. = 2,5 µS/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - pH min. = 4,3

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.184 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.184 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
70048.00100 Noir Bobine 100 m 8719605142436
70048.00500 Noir Bobine 500 m 8719605009937