Numéro de produit: 79003FS

Safe-T-Line® 3 x 1,5 mm² Sol BC, OS, LSZH, BS6387 CWZ, LPCB

Câble multiconducteur Safe-T-Line 3 x 1,5 mm² Sol BC résistant au feu, homologué LPCB, BS 6387 CWZ, EN 50200 PH120+Annexe E, IEC60331-2, blindé, isolation en caoutchouc de silicone, gaine sans halogène à faible émission de fumée

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Intégrité des circuits, systèmes d'interphonie, systèmes audio, systèmes de contrôle, systèmes d'alarme incendie, systèmes d'évacuation vocale, systèmes de sécurité d'urgence &

Conducteur

No. of Elements Size Stranding Material
3 1.5 mm² Solid BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Thickness Color Code Notes
Silicone Rubber 0.7 mm (0.028 in) brown, black, gray BS7655 EI2

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Notes
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% Drainwire 0.8mm tinned copper

Notes du tableau du blindage extérieur

Ruban collé à la gaine

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 8.80 mm (0.346 in)

Notes du tableau de la gaine extérieure1

COO imprimé sur la gaine du câble

Diamètre total du câble (nominal)

8,80 mm (0,346 po)

Électricité

Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield)
12.1 Ohm/km 70 pF/m (21 pF/ft) 145 pF/m (44.2 pF/ft)

Voltage

Voltage Rating
300/500 V

Température

Operating Installation Storage
-40°C To +90°C 0°C To +70°C -40°C To +90°C

Rayon de courbure

Installation Min.
53 mm (2.1 in)

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2, CEI 60332-3-24, CEI 60332-3-25, CEI 60331-2, EN50200 PH30, PH60,PH120. EN50200 Annexe E30, BS6387:2013 CWZ

Conformité ISO/IEC

IEC 61034-2 – Transmittance minimale de la densité de la fumée = 60 %

Conformité CENELEC

EN 60228

Normes européennes sans halogène

IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = IEC 60754-1

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Notes

BS6387 CWZ : C- Incendie à 950°C - 180 min, O - Feu & eau à 650°C - 15 + 15 min.,Z - Feu & chocs mécaniques à 950°C -15 min. Pays d'origine imprimé sur la veste

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.132 Date de révision : 30-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.132 Date de révision : 30-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
79003FS.00100
79003FS.01100
79003FS.00500 Rouge Bobine 500 m 8719605164292
79003FS.01500 Blanc Bobine 500 m 8719605164667