Numéro de produit: 8728

Audio spécial, 2 paires 22 AWG TC, blindé, CM

Audio, 2 paires de conducteurs TC toronnés 22 AWG (7x30), isolation en polypropylène, câblés par paires, blindage global Beldfoil® (couverture à 100 %), fils de drainage TC toronnés 24 AWG, CM, gaine en PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; commande numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communication informatique ; câblage du panneau

Conducteur

Size Stranding Material
22 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 0.05 in (1.3 mm) Black & Red, White & Green

Blindage interne

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Tape Polyester 100%

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.028 in (0.71 mm) 0.215 in

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
17 Ohm/1000ft (56 Ohm/km) 35 pF/ft (110 pF/m) 62 pF/ft (200 pF/m) 50 Ohm 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 66% 2.3 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS (UL AWM Style 2717)

Température

UL Temperature Operating
80°C (UL AWM Style 2717) -20°C To +80°C

Tension de traction maximum

16.5 kg (36.4 livres)

Poids câble en vrac

28 lb/1 000 pi (42 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum), intérieur, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

Charge UL1685 UL, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité AWM

AWM 2717 (300 V 80°C)

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

Chaque paire Beldfoil« blindé avec un fil de drainage individuel plus un film polyester sur chaque blindage.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.521 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.521 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
8728 060500 Chrome Bobine 500 pi 612825214687 C
8728 060U500 Chrome UnReel 500 pi 612825214755
8728 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825214670 C
8728 060U1000 Chrome UnReel 1,000 pi 612825214656
8728 0605000 Chrome Bobine 5,000 pi 612825214649 C