Numéro de produit: 9717

Câble d'enceinte, 2 conducteurs 14 AWG BC, non blindé, CM

2 conducteurs 14 AWG toronnés (19x27) en cuivre haute conductivité ETP, isolation PVC, parallèles : (1) étamé, (1) nu.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble de haut-parleur

Conducteur

Size Stranding Material
14 19x27 TC - Tinned Copper (High Conductivity)
14 19x27 BC - Bare Copper

isolation

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.146 x 0.292 in

Voltage

Voltage Rating
300 V RMS

Température

Operating
-20°C To +60°C

Tension de traction maximum

56.7 kg (125 livres)

Poids câble en vrac

40 lb/1000 pi (60 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum), intérieur, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.357 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.357 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
9717 3681000 Clair, transparent Bobine 1,000 pi 612825257332 C
9717 368U1000 Clair, transparent UnReel 1,000 pi 612825257356