Numéro de produit: BE46380

Câble haut-parleur PVC 2x4,0 mm², CPR Eca.

Câble de haut-parleur, 2 conducteurs 4,0 mm² (56 x 0,30 mm) en cuivre nu sans oxygène (haute conductivité), isolation en PVC, gaine en PVC, flexible, CPR Euroclass Eca.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble de haut-parleur

Conducteur

Stranding Material
Stranded BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 3.50 mm (0.138 in) Black, Red

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 9.00 mm

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Gaine flexible à finition mate

Électricité

Max. Conductor DCR
4.5 Ohm/km

Température

Storage
-15°C To +60°C

Environnement compatible

Intérieur - Euroclass Eca

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.158 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.158 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
BE46380.01100 Noir Bobine 100 m 8719605027467
BE46380.00500 Gris Bobine 500 m 8719605027450