Numéro de produit: BE46382

Câble haut-parleur PVC 2x1,5 mm², CPR Eca.

Câble de haut-parleur, 2 conducteurs 1,5 mm² (30 x 0,25 mm) en cuivre nu sans oxygène (haute conductivité), isolation en PVC, gaine en PVC, flexible, CPR Euroclass Eca.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble de haut-parleur

Conducteur

Stranding Material
Stranded BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 2.50 mm (0.0984 in) Black, Red

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 7.00 mm

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Gaine flexible à finition mate

Électricité

Max. Conductor DCR
13 Ohm/km

Température

Storage
-15°C To +60°C

Tension de traction maximum

200 N (45 lbf)

Environnement compatible

Intérieur - Euroclass Eca

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.161 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.161 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
BE46382.01100 Noir Bobine 100 m 8719605027559
BE46382.01500 Noir Bobine 500 m 8719605027580
BE46382.011000 Noir Bobine 1,000 m 8719605027566
BE46382.00500 Gris Bobine 500 m 8719605027542