Numéro de produit: 1505ANH

1505ANH - Câble coaxial SDI 75 ohms, RG-59, BC solide 20 AWG, feuille + tresse 95 % TC, gaine LSZH-C

Câble coaxial SDI 75 ohms, RG-59, conducteur en cuivre nu massif 20 AWG, isolation PE, blindage tressé en cuivre étamé à 95 %, gaine LSZH, DCa. CEI 60332-3-24.

  • Disponibilité:
    EMEA | Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Vidéo numérique, UHDTV 6 Go/s, HD-SDI 1080p ; le câble est résistant aux UV et convient à une utilisation intérieure et extérieure

Type RG

59

Conducteur

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 20 AWG Solid 0.81 mm BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Insulation Diameter
Insulated Conductor PE - Polyethylene (Foam) 3.68 mm (0.145 in)

Blindage extérieur

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 5.92 mm

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Conformité à la norme européenne EN 50290-2-20

Perte de retour

Frequency Min. Return Loss
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB
4500 - 6000 MHz 15 dB

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 1 dB/100m
3.6 MHz 2 dB/100m
10 MHz 3 dB/100m
71.5 MHz 6.9 dB/100m
135 MHz 8.9 dB/100m
270 MHz 12.5 dB/100m
360 MHz 14.4 dB/100m
540 MHz 18.1 dB/100m
720 MHz 21.0 dB/100m
750 MHz 21.3 dB/100m
1000 MHz 24.9 dB/100m
1500 MHz 31.2 dB/100m
2250 MHz 39.0 dB/100m
3000 MHz 45.9 dB/100m
4500 MHz 57.4 dB/100m
6000 MHz 69.2 dB/100m

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
32 Ohm/km 12 Ohm/km (3.7 Ohm/1000ft) 53 pF/m (16 pF/ft) 75 Ohm 83%

Température

Operating Installation Storage
-30°C To +70°C -5°C To +50°C -30°C To +70°C

Rayon de courbure

Stationary Min.
60 mm (2.4 in)

Tension de traction maximum

200 N (45 lbf)

Environnement compatible

Intérieur/extérieur – Euroclass Dca

Inflammabilité/réaction au feu

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, CEI 20-22-3

Conformité CPR

CPR Euroclass: Dca-s1,d1,a1 ; Classe CPR UKCA : Dca-s1,d1,a1

Conformité CENELEC

EN 50117-1

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 80 % µ

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.235 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.235 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
1505ANH.00100 Noir Bobine 100 m 8719605001344
1505ANH.00305 Noir Bobine 305 m 8719605001368
1505ANH.00500 Noir Bobine 500 m 8719605001375
1505ANH.001000 Noir Bobine 1,000 m 8719605001351
1505ANH.04500 Bleu Bobine 500 m 8719605001498
1505ANH.02305 Vert Bobine 305 m 8719605001443
1505ANH.02500 Vert Bobine 500 m 8719605001450
1505ANH.021000 Vert Bobine 1,000 m 8719605001436
1505ANH.01100 Violet Bobine 100 m 8719605197221
1505ANH.01500 Violet Bobine 500 m 8719605001412
1505ANH.011000 Violet Bobine 1,000 m 8719605001382