Numéro de produit: 1694ANH

1694ANH - Câble coaxial SDI 75 ohms, RG-6, 18 AWG, BC solide, feuille + tresse 95 % TC, gaine LSZH-C

Câble coaxial SDI 75 ohms, RG-6, conducteur en cuivre nu massif 18 AWG, isolation PE, blindage tressé en cuivre étamé à 95 %, gaine LSZH, DCa. CEI 60332-3-24.

  • Disponibilité:
    EMEA | Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Vidéo numérique, UHDTV 6 Go/s, HD-SDI 1080p ; le câble est résistant aux UV et convient à une utilisation intérieure et extérieure

Type RG

6

Conducteur

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 18 AWG Solid 1.02 mm BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Insulation Diameter
Insulated Conductor PE - Polyethylene (Foam) 4.57 mm (0.180 in)

Blindage extérieur

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 6.96 mm

Perte de retour

Frequency Min. Return Loss
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB
4500 - 6000 MHz 15 dB

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.8 dB/100m
3.6 MHz 1.5 dB/100m
10 MHz 2.4 dB/100m
71.5 MHz 5.6 dB/100m
135 MHz 7.4 dB/100m
270 MHz 10.4 dB/100m
360 MHz 12.1 dB/100m
540 MHz 14.8 dB/100m
720 MHz 17.5 dB/100m
750 MHz 17.9 dB/100m
1000 MHz 20.7 dB/100m
1500 MHz 25.6 dB/100m
2250 MHz 32.2 dB/100m
3000 MHz 37.7 dB/100m
4500 MHz 47.6 dB/100m
6000 MHz 58.1 dB/100m

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
21 Ohm/km 9.2 Ohm/km (2.8 Ohm/1000ft) 53 pF/m (16 pF/ft) 75 Ohm 82%

Température

Operating Installation Storage
-30°C To +70°C -5°C To +50°C -30°C To +70°C

Rayon de courbure

Stationary Min.
70 mm (2.8 in)

Tension de traction maximum

300 N (67 lbf)

Environnement compatible

Intérieur/extérieur – Euroclass Dca

Inflammabilité/réaction au feu

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, CEI 20-22-3

Conformité CPR

CPR Euroclass: Dca-s1,d1,a1 ; Classe CPR UKCA : Dca-s1,d1,a1

Conformité CENELEC

EN 50117-1

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 80 % µ

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.235 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.235 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
1694ANH.00305 Noir Bobine 305 m 8719605003591
1694ANH.00500 Noir Bobine 500 m 8719605003607
1694ANH.001000 Noir Bobine 1,000 m 8719605003577
1694ANH.03100 Crème Bobine 100 m 8719605003706
1694ANH.01100 Vert Bobine 100 m 8719605003614
1694ANH.01305 Vert Bobine 305 m 8719605003645
1694ANH.01500 Vert Bobine 500 m 8719605003669
1694ANH.011000 Vert Bobine 1,000 m 8719605003621
1694ANH.05100 Violet Bobine 100 m 8719605003744
1694ANH.05500 Violet Bobine 500 m 8719605003768
1694ANH.051000 Violet Bobine 1,000 m 8719605003751
1694ANH.02100 Turquoise Bobine 100 m 8719605003683
1694ANH.02500 Turquoise Bobine 500 m 8719605003690
1694ANH.021000 Turquoise Bobine 1,000 m 8719605180216