Numéro de produit: 1694DNH

1694DNH - Câble coaxial SDI 75 ohms, RG-6, 18 AWG, BC solide, triple blindage, gaine LSZH-C

Câble coaxial SDI 75 ohms, RG-6, conducteur en cuivre nu massif 18 AWG, isolation PE, feuille + tresse en cuivre étamé à 80 % + blindage en feuille, gaine LSZH, DCa. CEI 60332-3-24.

  • Disponibilité:
    EMEA | Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Vidéo numérique, UHDTV 6 Go/s, HD-SDI 1080p ; le conducteur extérieur est conçu pour une atténuation de blindage élevée et une faible impédance de transfert ; le câble est résistant aux UV et convient à une utilisation en intérieur et en extérieur.

Type RG

6

Conducteur

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 18 AWG Solid 1.02 mm BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Insulation Diameter
Insulated Conductor PE - Polyethylene (Foam) 4.57 mm (0.180 in)

Blindage extérieur

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 80%
3 Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 6.96 mm

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Conforme à l'EN 50290-2-20

Perte de retour

Frequency Min. Return Loss
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB
4500 - 6000 MHz 15 dB

Notes du tableau des pertes de retour

Dans chaque bande de fréquences, 1 valeur de pointe jusqu'à 4 dB plus bas est autorisée.

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.8 dB/100m
3.6 MHz 1.5 dB/100m
10 MHz 2.4 dB/100m
71.5 MHz 5.6 dB/100m
135 MHz 7.4 dB/100m
270 MHz 10.4 dB/100m
360 MHz 12.1 dB/100m
540 MHz 14.8 dB/100m
720 MHz 17.5 dB/100m
750 MHz 17.9 dB/100m
1000 MHz 20.7 dB/100m
1500 MHz 25.6 dB/100m
2250 MHz 32.2 dB/100m
3000 MHz 37.7 dB/100m
4500 MHz 47.6 dB/100m
6000 MHz 58.1 dB/100m

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
21 Ohm/km 11 Ohm/km (3.4 Ohm/1000ft) 53 pF/m (16 pF/ft) 75 Ohm 84%

Impédance de transfert

Max. Transfer Impedance
Max. 2.5 mOhm/m

Filtrage

Frequency Min. Screening Attenuation
30 - 1000 MHz 95 dB
1000 - 2000 MHz
2000 - 3000 MHz
3000 - 4500 MHz

Classe d'écran

UN+

Température

Operating Installation Storage
-30°C To +70°C -5°C To +50°C -30°C To +70°C

Rayon de courbure

Stationary Min.
70 mm (2.8 in)

Tension de traction maximum

300 N (67 lbf)

Environnement compatible

Intérieur/extérieur – Euroclass Dca

Inflammabilité/réaction au feu

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, CEI 20-22-3

Conformité CPR

CPR Euroclasse : Dca-s2,d2,a1

Conformité CENELEC

EN 50117-1

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.302 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.302 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
1694DNH.02500 Gris Bobine 500 m 8719605003843
1694DNH.00500 Violet Bobine 500 m 8719605003829