Numéro de produit: 1855ELW

1855ELW - Câble coaxial SDI 75 ohms, mini RG-59, câble BC massif 22 AWG, feuille + tresse 90 % TC, gaine LSZH, CPR : environ

Câble coaxial SDI 75 ohms, mini RG-59, conducteur en cuivre nu massif 22 AWG, isolation PE, blindage tressé en cuivre étamé à 90 %, gaine LSZH, environ 1,5 mm².

  • Disponibilité:
    EMEA | Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Vidéo numérique, UHDTV 6 Go/s, HD-SDI 1080p ; le câble est résistant aux UV et convient à une utilisation intérieure et extérieure

Type RG

Mini 59

Conducteur

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 22 AWG Solid 0.65 mm BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Insulation Diameter
Insulated Conductor PE - Polyethylene (Foam) 2.9 mm (0.11 in)

Blindage extérieur

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 90%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 4.6 mm

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Conforme à l'EN 50290-2-20

Perte de retour

Frequency Min. Return Loss
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 1.7 dB/100m
3.6 MHz 2.5 dB/100m
5 MHz 2.8 dB/100m
6 MHz 3 dB/100m
7 MHz 3.2 dB/100m
10 MHz 3.7 dB/100m
12 MHz 4 dB/100m
25 MHz 5.4 dB/100m
67.5 MHz 8.3 dB/100m
71.5 MHz 8.6 dB/100m
88.5 MHz 9.5 dB/100m
100 MHz 10 dB/100m
135 MHz 11.5 dB/100m
143 MHz 11.9 dB/100m
180 MHz 13.2 dB/100m
270 MHz 16.1 dB/100m
360 MHz 18.6 dB/100m
540 MHz 22.8 dB/100m
720 MHz 26.4 dB/100m
750 MHz 26.9 dB/100m
1000 MHz 31.3 dB/100m
1500 MHz 38.7 dB/100m
2000 MHz 45 dB/100m
2250 MHz 48 dB/100m
2500 MHz 50.8 dB/100m
3000 MHz 56.1 dB/100m
4000 MHz 65.7 db/100m
4500 MHz 70.2 dB/100m

Électricité

Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
55 Ohm/km (17 Ohm/1000ft) 53 pF/m (16 pF/ft) 75 Ohm 84%

Impédance de transfert

Frequency Max. Transfer Impedance
5-30 MHz Max. 15 mOhm/m

Filtrage

Frequency Min. Screening Attenuation
30 - 1000 MHz 85 dB
1000 - 2000 MHz
2000 - 3000 MHz
3000 - 4500 MHz

Classe d'écran

B

Température

Operating Installation Storage
-30°C To +70°C -5°C To +50°C -30°C To +70°C

Tension de traction maximum

160 N (36 lbf)

Environnement compatible

Intérieur/Extérieur – Euroclass Cca

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Cca-s1a,d1,a1; CPR UKCA Classe : Cca-s1a,d1,a1

Conformité CENELEC

EN 50117-1, EN 50290-2-20

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.103 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.103 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
1855ELW.08500 Noir Bobine 500 m 8719605203847
1855ELW.17100 Bleu Bobine 100 m 8719605203878
1855ELW.07500 Bleu Bobine 500 m 8719605203830
1855ELW.071000 Bleu Bobine 1,000 m 8719605203823
1855ELW.03500 Crème Bobine 500 m 8719605203786
1855ELW.10100 Vert Bobine 100 m 8719605203861
1855ELW.00500 Vert Bobine 500 m 8719605202574
1855ELW.001000 Vert Bobine 1,000 m 8719605202567
1855ELW.06500 Orange Bobine 500 m 8719605203816
1855ELW.02500 Turquoise Bobine 500 m 8719605234841
1855ELW.05500 Violet Bobine 500 m 8719605203809
1855ELW.051000 Violet Bobine 1,000 m 8719605203793
1855ELW.09500 Jaune Bobine 500 m 8719605203854