Numéro de produit: 1855EPU

1855EPU - Câble coaxial SDI 75 ohms, mini RG-59, câble BC massif 22 AWG, feuille + tresse 90 % TC, gaine PUR

Câble coaxial SDI 75 Ohm, Mini RG-59, conducteur en cuivre nu massif 22 AWG, isolation PE, feuille + blindage tressé en cuivre étamé à 90 %, gaine PUR.

  • Disponibilité:
    EMEA | Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Vidéo numérique, UHDTV 6 Go/s, HD-SDI 1080p ; le câble est résistant aux UV et convient à une utilisation intérieure et extérieure

Type RG

Mini 59

Conducteur

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 22 AWG Solid 0.65 mm BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 2.9 mm (0.11 in)

Notes du tableau de l’isolation

injecté de gaz

Blindage extérieur

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 90%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PUR - Polyurethane 4.45 mm

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Conforme à EN 50290-2-20

Perte de retour

Frequency Min. Return Loss
5-1600 23 dB
1600-4500 21 dB

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 1.7 dB/100m
3.6 MHz 2.5 dB/100m
5 MHz 2.8 dB/100m
6 MHz 3 dB/100m
7 MHz 3.2 dB/100m
10 MHz 3.7 dB/100m
12 MHz 4 dB/100m
25 MHz 5.4 dB/100m
67.5 MHz 8.3 dB/100m
71.5 MHz 8.6 dB/100m
88.5 MHz 9.5 dB/100m
100 MHz 10 dB/100m
135 MHz 11.5 dB/100m
143 MHz 11.9 dB/100m
180 MHz 13.2 dB/100m
270 MHz 16.1 dB/100m
360 MHz 18.6 dB/100m
54 MHz 22.8 dB/100m
720 MHz 26.4 dB/100m
750 MHz 26.9 dB/100m
1000 MHz 31.3 dB/100m
1500 MHz 38.7 dB/100m
2000 MHz 45 dB/100m
2250 MHz 48 dB/100m
2500 MHz 50.8 dB/100m
3000 MHz 56.1 dB/100m
4000 MHz 65.7 dB/100m
4500 MHz 70.2 dB/100m

Électricité

Nom. Conductor DCR Max. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
[delete 55 Ohm/km (17 Ohm/1000ft) 17 Ohm/km (5.2 Ohm/1000ft) 53 pF/m (16 pF/ft) 75 Ohm 84%

Impédance de transfert

Frequency Max. Transfer Impedance
5-30 Max. 15 mOhm/m

Filtrage

Frequency Min. Screening Attenuation
30-1000 MHz 85
1000-2000 MHz 85
2000-3000 MHz 85
3000-4500 MHz 85

Classe d'écran

B

Voltage

Voltage Rating
75 V DC

Température

Operating Storage
-30°C To +70°C -30°C To +70°C

Rayon de courbure

Stationary Min.
45 mm (1.8 in)

Tension de traction maximum

160 N (36 lbf)

Poids câble en vrac

25 kg/km

Environnement compatible

Intérieur/Extérieur – Euroclass Eca

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.162 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.162 Date de révision : 20-02-2026