Numéro de produit: 70081

70081 - 75 Ohm SDI Coax, RG-59, 20 AWG Solid BC, feuille + tresse 80 % TC, gaine PVC

Câble coaxial SDI 75 Ohm, RG-59, conducteur en cuivre nu massif 20 AWG, isolation PE, feuille + blindage tressé en cuivre étamé à 80 %, gaine en PVC.

  • Disponibilité:
    EMEA | Asie-Pacifique
  • Statut:
    Abandonné

Spécifications

Applications recommandées

Vidéo numérique, UHDTV 6 Go/s, HD-SDI 1080p ; le câble est résistant aux UV et convient à une utilisation intérieure et extérieure

Cycle de vie

Discontinué - le produit n’est plus fabriqué

Type RG

59

Conducteur

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 20 AWG Solid 0.81 mm BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Insulation Diameter
Insulated Conductor PE - Polyethylene (Foam) 3.68 mm (0.145 in)

Blindage extérieur

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 80%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 5.92 mm

Perte de retour

Frequency Min. Return Loss
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB
4500 - 6000 MHz 15 dB

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 1 dB/100m
3.6 MHz 2 dB/100m
10 MHz 3 dB/100m
71.5 MHz 6.9 dB/100m
135 MHz 8.9 dB/100m
270 MHz 12.5 dB/100m
360 MHz 14.4 dB/100m
540 MHz 18.1 dB/100m
720 MHz 21 dB/100m
750 MHz 21.3 dB/100m
1000 MHz 24.9 dB/100m
1500 MHz 30.5 dB/100m
2250 MHz 38 dB/100m
3000 MHz 44 dB/100m
4500 MHz 53.8 dB/100m
6000 MHz 66.8 dB/100m

Notes du tableau de l’atténuation

Atténuation maximale supérieure de 10 %

Électricité

Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
32 Ohm/km (9.8 Ohm/1000ft) 53 pF/m (16 pF/ft) 75 Ohm 83%

Température

Operating Installation Storage
-30°C To +70°C -5°C To +50°C -30°C To +70°C

Rayon de courbure

Stationary Min.
60 mm (2.4 in)

Tension de traction maximum

200 N (45 lbf)

Environnement compatible

Intérieur/Extérieur – Euroclass Eca

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité CENELEC

EN 50117-1, EN 50290-2-20

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Autre(s) norme(s) de conformité

SDTV/HDTV

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.291 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.291 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
70081.00500 Noir Bobine 500 m 8719605011084