Numéro de produit: 70082NH

70082NH - Câble coaxial SDI 75 ohms, RG-6, 18 AWG, BC solide, feuille + tresse TC 80 %, gaine LSZH

Câble coaxial SDI 75 ohms, RG-6, conducteur en cuivre nu massif 18 AWG, isolation PE, feuille + blindage tressé en cuivre étamé à 80 %, gaine LSZH, DCa. CEI 60332-1-2.

  • Disponibilité:
    EMEA | Asie-Pacifique
  • Statut:
    Abandonné

Spécifications

Applications recommandées

Vidéo numérique, UHDTV 6 Go/s, HD-SDI 1080p ; le câble est résistant aux UV et convient à une utilisation intérieure et extérieure

Cycle de vie

Discontinué - le produit n’est plus fabriqué

Type RG

6

Conducteur

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 18 AWG Solid 1.02 mm BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Insulation Diameter
Insulated Conductor PE - Polyethylene (Foam) 4.57 mm (0.180 in)

Blindage extérieur

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 80%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 6.96 mm (0.274 in)

Perte de retour

Frequency Min. Return Loss
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB
4500 - 6000 MHz 15 dB

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.8 dB/100m
10 MHz 2.4 dB/100m
71.5 MHz 5.6 dB/100m
135 MHz 7.4 dB/100m
270 MHz 10.4 dB/100m
360 MHz 12.1 dB/100m
540 MHz 15 dB/100m
720 MHz 17.5 dB/100m
750 MHz 17.9 dB/100m
1000 MHz 21 dB/100m
1500 MHz 26 dB/100m
2250 MHz 32 dB/100m
3000 MHz 38 dB/100m
4500 MHz 48 dB/100m
6000 MHz 58 dB/100m

Notes du tableau de l’atténuation

Atténuation maximale supérieure de 10 %

Électricité

Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
21 Ohm/km (6.4 Ohm/1000ft) 53 pF/m (16 pF/ft) 75 Ohm 82%

Température

Operating Installation Storage
-30°C To +70°C -5°C To +50°C -30°C To +70°C

Rayon de courbure

Stationary Min.
70 mm (2.8 in)

Tension de traction maximum

300 N (67 lbf)

Environnement compatible

Intérieur/extérieur – Euroclass Dca

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclasse : Dca-s2,d1,a1

Conformité CENELEC

EN 50117-1, EN 50290-2-20

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Autre(s) norme(s) de conformité

SDTV/HDTV

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.327 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.327 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
70082NH.10500 Noir Bobine 500 m 8719605011404
70082NH.00500 Vert Bobine 500 m 8719605011381
70082NH.001000 Vert Bobine 1,000 m 8719605011374