Numéro de produit: 7731ELW

7731ELW - Câble coaxial SDI 75 ohms, RG-11, 14 AWG, BC massif, feuille + tresse 95 % TC, gaine LSZH ; CPR : Cca

Câble coaxial SDI 75 ohms, RG-11, conducteur en cuivre nu massif 14 AWG, isolation PE, blindage par feuille + tresse en cuivre étamé à 95 %, gaine LSZH, environ 1,5 mm².

  • Disponibilité:
    EMEA | Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Vidéo numérique, UHDTV 6 Go/s, HD-SDI 1080p ; le câble est résistant aux UV et convient à une utilisation intérieure et extérieure

Type RG

11

Conducteur

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 14 AWG Solid 1.63 mm BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Insulation Diameter
Insulated Conductor PE - Polyethylene (Foam) 7.11 mm (0.280 in)

Blindage extérieur

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 10.2 mm

Perte de retour

Frequency Min. Return Loss
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB
4500 - 6000 MHz 15 dB

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.5 dB/100m
10 MHz 1.5 dB/100m
71.5 MHz 3.6 dB/100m
135 MHz 4.8 dB/100m
270 MHz 6.9 dB/100m
360 MHz 8.0 dB/100m
540 MHz 10.0 dB/100m
720 MHz 11.7 dB/100m
750 MHz 12.0 dB/100m
1000 MHz 14.1 dB/100m
1500 MHz 18.0 dB/100m
2250 MHz 22.6 dB/100m
3000 MHz 26.9 dB/100m
4500 MHz 34.1 dB/100m
6000 MHz 37.8 dB/100m

Électricité

Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
8.2 Ohm/km (2.5 Ohm/1000ft) 53 pF/m (16 pF/ft) 75 Ohm 84%

Température

Operating Installation Storage
-30°C To +70°C -5°C To +50°C -30°C To +70°C

Rayon de courbure

Stationary Min.
100 mm (3.9 in)

Tension de traction maximum

650 N (150 lbf)

Environnement compatible

Intérieur/Extérieur – Euroclass Cca

Inflammabilité/réaction au feu

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, CEI 20-22-3

Conformité CPR

CPR Euroclass : Cca-s1a,d1,a1; CPR UKCA Classe : Cca-s1a,d1,a1

Conformité CENELEC

EN 50117-1

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.35 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.35 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
7731ELW.00500 Noir Bobine 500 m 8719605204363
7731ELW.001000 Noir Bobine 1,000 m 8719605204356
7731ELW.041000 Bleu Bobine 1,000 m 8719605221001
7731ELW.02500 Vert Bobine 500 m 8719605204387
7731ELW.021000 Vert Bobine 1,000 m 8719605204370
7731ELW.06500 Turquoise Bobine 500 m 8719605214294
7731ELW.061000 Turquoise Bobine 1,000 m 8719605214287