Numéro de produit: 4505PX

Câble coaxial 12 GHz, câble vidéo de précision 4K UHD, RG-59, 75 ohms, 20 AWG solide, gaine PVDF, E/S CMP

Câble vidéo de précision 12 GHz, 4K UHD, 75 ohms RG-59 Conducteur en cuivre plaqué argent massif de type 20 AWG, âme en mousse FEP, Duofoil® collé à l'âme + tresse en cuivre étamé à 95 %, CMP intérieur/extérieur, gaine PVDF

  • Disponibilité:
    Amériques
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Vidéo numérique ultra haute définition, UHDTV 4K Single-link 12 Go/s, D-Cinema 4K, UHDTV 8K Quad-link, HD-SDI 1080p, OSP

Type RG

59

Conducteur

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 20 AWG Solid .032 in SC - Silvered Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) 0.133 in (3.38 mm) White

Blindage extérieur

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duobond® 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVDF - Polyvinylidene Fluoride 0.197 in (5.00 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

5,00 mm (0,197) po

Perte de retour

Frequency Min. Return Loss
5 MHz - 1600 MHz 23 dB
1600 MHz - 4500 MHz 21 dB
4500 MHz - 12000 MHz 15 dB

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.26 dB/100ft
3.58 MHz 0.59 dB/100ft
5 MHz 0.68 dB/100ft
6 MHz 0.73 dB/100ft
7 MHz 0.79 dB/100ft
10 MHz 0.93 dB/100ft
12 MHz 1.01 dB/100ft
25 MHz 1.41 dB/100ft
55 MHz 2.01 dB/100ft
67.5 MHz 2.20 dB/100ft
71.5 MHz 2.26 dB/100ft
88.5 MHz 2.49 dB/100ft
100 MHz 2.63 dB/100ft
135 MHz 3.04 dB/100ft
143 MHz 3.13 dB/100ft
180 MHz 3.50 dB/100ft
270 MHz 4.31 dB/100ft
360 MHz 5.05 dB/100m
540 MHz 6.33 dB/100ft
720 MHz 7.44 dB/100ft
750 MHz 7.61 dB/100ft
1000 MHz 8.96 dB/100ft
1500 MHz 11.32 dB/100ft
2000 MHz 13.38 dB/100ft
2250 MHz 14.35 dB/100ft
3000 MHz 17.00 dB/100ft
4500 MHz 21.64 dB/100ft
6000 MHz 25.78 dB/100ft
12000 MHz 39.48 dB/100ft

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
10.1 Ohm/1000ft (33.1 Ohm/km) 2.5 Ohm/1000ft (8.2 Ohm/km) 16.1 pF/ft (52.8 pF/m) 75 Ohm 84%

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Température

UL Temperature Operating
125°C -20°C To +125°C

Rayon de courbure

Stationary Min.
2.0 in (51 mm)

Tension de traction maximum

25 kg (55 livres)

Poids câble en vrac

29 lb/1000 pi (43 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur/ExtérieurPlénum, Intérieur, Extérieur, Résistance au soleil, Aérien - Lorsqu'il est pris en charge par un fil porteur

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262, FT6

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, REACH, Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.16 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.16 Date de révision : 20-02-2026