Numéro de produit: 4694RX5

Câble vidéo de précision 4K UHD 12 GHz 5 coaxiaux, type RG-6, 75 ohms, 18 AWG solide, CMR

Câble vidéo de précision 12 GHz, 4K UHD, type RG-6, conducteur en cuivre plaqué argent massif 75 ohms, 5 coaxiaux, calibre 18 AWG, 0,040", isolation en polyéthylène haute densité expansé injecté de gaz, Duofoil® collé au noyau + blindage tressé en cuivre étamé (couverture à 95 %), gaines intérieure et extérieure en PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

SMPTE 2082-1 12 Go/s UHDTV, SMPTE 2081-1 6 Go/s UHDTV, SMPTE 424M 3 Go/s HD-SDI 1080p

Type RG

6

Type séries

6

Conducteur

Size Stranding Nom. Diameter Material
18 Solid 0.040 in SC - Silvered Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.180 in (4.57 mm)

Notes du tableau de l’isolation

injecté de gaz

Blindage interne

Layer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

Gaine intérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.274 in (6.96 mm)

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.970 in

Perte de retour

Frequency Min. Return Loss
5 MHz - 1600 MHz 23 dB
1600 MHz - 4500 MHz 21 dB
4500 MHz - 12000 MHz 15 dB

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.23 dB/100ft
3.58 MHz 0.44 dB/100ft
5 MHz 0.51 dB/100ft
6 MHz 0.56 dB/100ft
7 MHz 0.59 dB/100ft
10 MHz 0.70 dB/100ft
12 MHz 0.75 dB/100ft
25 MHz 1.04 dB/100ft
55 MHz 1.45 dB/100ft
67.5 MHz 1.58 dB/100ft
71.5 MHz 1.62 dB/100ft
88.5 MHz 1.78 dB/100ft
100 MHz 1.89 dB/100ft
135 MHz 2.10 dB/100ft
143 MHz 2.16 dB/100ft
180 MHz 2.44 dB/100ft
270 MHz 2.97 dB/100ft
360 MHz 3.45 dB/100ft
540 MHz 4.30 dB/100ft
720 MHz 5.00 dB/100ft
750 MHz 5.10 dB/100ft
1000 MHz 5.90 dB/100ft
1500 MHz 7.30 dB/100ft
2000 MHz 8.50 dB/100ft
2250 MHz 9.10 dB/100ft
3000 MHz 10.6 dB/100ft
4500 MHz 13.2 dB/100ft
6000 MHz 15.5 dB/100ft
12000 MHz 23.0 dB/100ft

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
6.4 Ohm/1000ft (21 Ohm/km) 15.9 pF/ft (52.2 pF/m) 75 Ohm 85%

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Notes sur les caractéristiques électriques

Atténuation de retour : pont et terminaison fixe

Température

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +75°C

Tension de traction maximum

130 kg (280 livres)

Poids câble en vrac

166 kg (366 livres)

Environnement compatible

Intérieur, aérien - noir uniquement, lorsqu’il est pris en charge par un fil porteur

Inflammabilité/réaction au feu

UL1666 Axe vertical, FT4

Conformité NEC / UL

CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marque CE de l'UE, Directive européenne 2015/863/EU (amendement RoHS 2), Directive européenne 2011/65/EU (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH : 2019-06-01

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

La légende imprimée comprend le marquage séquentiel du métrage

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.282 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.282 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur
4694RX5 B59CUT Noir Bobine
4694RX5 B591000 Noir Bobine 1,000 pi