Numéro de produit: 4731P

Câble coaxial 12 GHz, câble coaxial vidéo de précision 4K UHD, type RG-11/U, 75 ohms, SC solide 14 AWG, CMP

Câble coaxial vidéo de précision 12 GHz, 4K UHD, 75 ohms RG11 Type 14 AWG, conducteur en cuivre plaqué argent massif, âme en mousse FEP, Duofoil® collé à l'âme + tresse en cuivre étamé à 95 % + Duofoil®, CMP, gaine PVDF

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

SMPTE 2082-1 12 Go/s UHDTV, SMPTE 2081-1 6 Go/s UHDTV, SMPTE 424M 3 Go/s HD-SDI 1080P

Type RG

11

Conducteur

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 14 AWG Solid 0.064 in SC - Silvered Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) 0.274 in (6.96 mm) White

Blindage extérieur

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duobond® II 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%
3 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVDF - Polyvinylidene Fluoride 0.348 in (8.84 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

8,84 mm (0,348) po

Perte de retour

Frequency Min. Return Loss
5 MHz - 1600 MHz 23 dB
1600 MHz - 4500 MHz 21 dB
4500 MHz - 12000 MHz 15 dB

Atténuation

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.16 dB/100ft
3.58 MHz 0.31 dB/100ft
5 MHz 0.36 dB/100ft
6 MHz 0.39 dB/100ft
7 MHz 0.41 dB/100ft
10 MHz 0.48 dB/100ft
12 MHz 0.52 dB/100ft
25 MHz 0.71 dB/100ft
55 MHz 1.03 dB/100ft
67.5 MHz 1.13 dB/100ft
71.5 MHz 1.16 dB/100ft
88.5 MHz 1.29 dB/100ft
100 MHz 1.36 dB/100ft
135 MHz 1.57 dB/100ft
143 MHz 1.62 dB/100ft
180 MHz 1.82 dB/100ft
270 MHz 2.28 dB/100ft
360 MHz 2.70 dB/100ft
540 MHz 3.46 dB/100ft
720 MHz 4.15 dB/100ft
750 MHz 4.26 dB/100ft
1000 MHz 5.11 dB/100ft
1500 MHz 6.64 dB/100ft
2000 MHz 8.01 dB/100ft
2250 MHz 8.65 dB/100ft
3000 MHz 10.51 dB/100ft
4500 MHz 13.61 dB/100ft
6000 MHz 16.44 dB/100ft
12000 MHz 25.89 dB/100ft

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
6.3 Ohm/1000ft (21 Ohm/km) 2.9 Ohm/1000ft (9.5 Ohm/km) 16.1 pF/ft (52.8 pF/m) 75 Ohm 83%

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Température

UL Temperature Operating
125°C -20°C To +125°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
3.5 in (89 mm) 3.5 in (89 mm)

Tension de traction maximum

65.8 kg (145 livres)

Poids câble en vrac

66 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur - PlénumIntérieur/Extérieur, Intérieur, Extérieur, Résistance au soleil, Résistance aux UV, Antenne - Lorsqu'elle est supportée par un fil porteur

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262, FT6

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2, REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

4731R

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.253 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.253 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
4731P 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825419532